Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Google-Übersetzung,

Polierte, verchromte Bettpfannendichtung aus Messingguss mit Vierteldreh-Keramikscheibenpatrone und 64 mm (2-1/2 Zoll) Vakuumbrecherauslauf mit integriertem 3/4"-Schlauchgewinde. Das Gerät wird mit einer losen Schlüsselkappe und einem abnehmbaren Metall-T-Griff geliefert. (Hinweis: Der atmosphärische Vakuumbrecher ist nicht für Anwendungen mit Dauerdruck geeignet.)

Merkmale

  • Polierte, verchromte Bettpfannendichtung aus Messingguss.
  • 2-1/2" [64 mm] Vakuumbrecher-Auslauf mit integriertem 3/4"-Schlauchgewindeanschluss
  • Hochleistungs-Keramikscheiben-Tonabnehmer mit Vierteldrehung
  • 3 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z875l7
    • ProduktfamilieSpecialty Faucet - Manual
    • ProduktgruppeBedpan Washer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit