Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier
Zurn

ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier

3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

EZCarry® Schmalwand-Toilettenträgersystem mit horizontalem Siphon und Jet-Wasseranschluss, mit Hochleistungs-Hauptanschlussstück aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Krümmung, 4" [102 mm] nabenlosen Anschlüssen und erweiterter 2" [51 mm] Entlüftung. Korrosionsbeständige, einstellbare Kupplung mit 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] und integrierter Prüfkappe, entwickelt zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und Leitungsdurchführung, und die arbeitssparende „Neo-Seal“-Verbunddichtung optimiert die Fließleistung und reduziert gleichzeitig die Installationsschritte. Das komplette System umfasst eine einstellbare Frontplatte mit Dichtung, am Boden montierte Fußstützen, Befestigungsschrauben, Zierleisten und Bolzenschutz. Das Schmalwandsystem EZCarry erfüllt alle geltenden Anforderungen der ASME A112.6.1M bis zu einer maximalen statischen Belastung von 500 lbs [227 kg].

Einhaltung:

  • ASME A112.6.1M bis zu einer maximalen statischen Belastung von 500 lbs [227 kg]

Merkmale:

  • Befördert Abfall bis zu dreimal weiter und verringert so die Möglichkeit einer Verstopfung des Systems mit niedrigem Durchfluss zum Schutz des gesamten Sanitärsystems.
  • Schützen Sie Anlagen vor übermäßiger Belastung mit einem Standardsystemdesign für Belastungen bis zu 500 lb.
  • Reduzierter Hohlraum erhöht die nutzbare Gebäudefläche
  • Reduzieren Sie Wartungsnotfälle mit Trägern, die für die Optimierung des Abfallleitungstransports konzipiert sind
  • Sorgen Sie mit einer Wandhalterung für eine hygienische Umgebung
  • Testen Sie das System und schneiden Sie die Kupplung von vorne auf die passende Länge zu mit der zum Patent angemeldeten EZ-SET™-Kupplungsoption von Zurn.

Weitere Modelle erhältlich

ZN1201-ND4

Schlüsselwörter: WC, EZCarry, Siphon Jet No-Hub, Wandträger, EZCarry-System, WC-Träger, Sanitärsystem, EZCarry High Performance Carrier, Kupplungsbaugruppe, horizontaler Siphon Jet, Dura-beschichtetes Gusseisen, einstellbare Kupplung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zn1201-n
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-24
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)16.75
  • Breite (Inches)9
  • Tiefe (Inches)7.88
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011338
  • ETIM-NameAccessories for double wall/built-in element sanitary
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika