Publique sus productos
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    Traducido por Google,

    La bandeja para inodoro Asher es la solución perfecta para su baño. Su forma suave y redondeada combina perfectamente con nuestra cisterna empotrada y los botones de inodoro Zaaha .

    La funcionalidad se mejora gracias a la potente función de descarga tipo tornado, que está cuidadosamente oculta dentro de la bandeja para una limpieza superior.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaasher-toilet-pan
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosAsher
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)33.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets