Publique sus productos
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Traducido por Google,

    El mezclador termostático de ducha Elysian equilibra de manera experta el agua caliente y fría para mantener una temperatura del agua cómoda y constante en su ducha.

    Cuenta con una válvula termostática que permite un control preciso de la temperatura con un giro del dial y evita fluctuaciones repentinas de temperatura.

    Hecho de acero inoxidable 304 duradero, este mezclador de función única admite una sola salida que puede usarse para una ducha de mano, un cabezal de ducha o un caño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-thermostatic-shower-mixer
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-27 31 29 15
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Mixing Valves