Publique sus productos
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set

    Finley Shower Rail Set

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con un diseño bellamente estilizado y minimalista que integra convenientemente el desviador de ducha, el juego de ducha Finley enriquece fácilmente los espacios del baño. Eliminando la necesidad de instalaciones adicionales en la pared, sin dejar de ser funcional, el diseño todo en uno de Finley aportará elegante sofisticación a su baño.

    Con un simple giro de la manija del desviador, puede cambiar sin esfuerzo del cabezal de ducha tipo lluvia distribuido uniformemente a la comodidad de una ducha de mano. Un juego de ducha completo que tiene que ver con la innovación en el diseño, Finley se destaca de lo convencional para brindar una experiencia de ducha superior.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafinley-shower-rail-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFinley
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1010
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures