Publique sus productos
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Traducido por Google,

    El mezclador termostático de ducha Milani equilibra de manera experta el agua fría y caliente para mantener una temperatura del agua cómoda y constante en su ducha.

    Cuenta con una válvula termostática que permite un control preciso de la temperatura con un giro del dial y evita fluctuaciones repentinas de temperatura.

    Fabricado en latón macizo duradero, este mezclador de doble función puede admitir dos salidas que se pueden usar tanto con una ducha de mano como con un cabezal de ducha o un grifo de bañera. También está disponible como mezclador de una sola función si solo se necesita una salida.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamilani-thermostatic-shower-mixer-double-function
    • Familia de productoThermostatic Mixers
    • Grupo de productosMilani
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)156
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves