Publique sus productos
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink

    Olive Basin Sink

    Traducido por Google,

    ¡ABI ha trabajado arduamente para crear un sistema de entrega seguro y rentable para toda nuestra gama de fregaderos que garantice costos de envío mínimos para todos nuestros clientes!

    Fregadero de lavabo Olive: un fregadero de superficie sólida moldeada con un hermoso perfil ovalado orgánico, borde de grosor medio y un elegante acabado mate que incluye una línea de sombra negra. Soportes de oliva de 120 mm de alto y 380 mm por 580 mm de ancho, perfectos para usar como lavabo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaolive-basin-sink
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de productosOlive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)8.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks