Publique sus productos
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Traducido por Google,

    El desagüe para canal de ducha con inserción de azulejos Pixi de 900 mm es un accesorio de drenaje contemporáneo que se integra perfectamente con los azulejos circundantes para lograr una apariencia discreta y sin esfuerzo.

    Construido con acero inoxidable 304 duradero y coloreado con nuestro sistema de electrocoloración PVD de grado industrial, este desagüe para piso de baldosas brinda funcionalidad y al mismo tiempo agrega un elemento de lujo a su piso. Está convenientemente disponible en latón cepillado, cobre cepillado, bronce cepillado y acero inoxidable.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosPixi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)58
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal de residuos
    • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains