Publique sus productos
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Traducido por Google,

    Sumérgete en nuestra bañera independiente de acrílico Scala en blanco mate. Esta bañera está fabricada con acrílico lucite mate moldeado y derivado químicamente para garantizar resistencia y durabilidad. La estructura compuesta del acrílico lucite ofrece mayor resistencia química y a los rayos UV, así como mayor resistencia a las manchas y aislamiento térmico.

    La bañera independiente de acrílico Scala tiene una considerable estructura de forma ovalada de 1650 mm con una elegante función de desbordamiento, que proporciona un placentero baño de maravillosa serenidad. Las curvas naturales de este baño y su tradicional forma de capullo seguramente proporcionarán una majestuosa pieza central en el diseño de su baño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciascala-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosScala
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs