Publique sus productos
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm

    Shower Dropper Round 300mm

    Traducido por Google,

    El gotero redondo para ducha montado en el techo inspira un lujo excepcional cuando se combina con uno de los cabezales de ducha tipo lluvia de ABI Interiors. Moldeado y hueco en latón macizo, proporciona un suministro continuo de agua desde arriba para sumergirte por completo en la relajación.

    El diseño minimalista y la construcción duradera de este gotero de ducha hacen que su mantenimiento sea sencillo y seguirá luciendo tan hermoso como cuando lo instaló por primera vez durante muchos años.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-dropper-round-300mm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)312
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers