Publique sus productos
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm

    Shower Head Round 250mm

    Traducido por Google,

    Es hora de agregar algo de estilo y sofisticación a tu ducha. El cabezal de ducha redondo es un rosetón de ducha de primera calidad que mejorará fácilmente el espacio de su baño.

    El sistema de agua finamente distribuida le brinda una cobertura total, lo que garantiza que se duche con confianza y se sienta verdaderamente lleno de energía.

    El cabezal de ducha tiene 180 salidas de goma, que brindan consistencia, absorción de vibraciones y aislamiento durante el uso. Con un accesorio de tamaño estándar, este cabezal de lluvia garantizará una fácil instalación o un intercambio directo. Completa la ducha con uno de nuestros elegantes goteros y brazos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-head-round-250mm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)51
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers