Publique sus productos
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin

    Silo Wall-Mounted Basin

    Traducido por Google,

    Con su diseño elegante y estilizado, el lavabo de pared Silo aporta un estilo contemporáneo y una funcionalidad práctica incluso en los espacios más pequeños.

    El lavabo de pared Silo se construyó con acero inoxidable 304 altamente duradero y está protegido con nuestro exclusivo sistema de electrocoloración PVD ABI HeatShield para un acabado más resistente a la corrosión. Este lavabo está disponible en latón cepillado, cobre cepillado, bronce cepillado y acero inoxidable y creará una pieza moderna y sofisticada para su complejo espacio residencial o comercial.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasilo-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de productosSilo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks