Publique sus productos
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder

    Sola Toilet Roll Holder

    Traducido por Google,

    Mejore su espacio con nuestro portarrollos Sola. Fabricado en acero inoxidable 316 resistente, este elegante portarrollos está diseñado para resistir las inclemencias del tiempo, lo que lo hace perfecto para uso interior, exterior o comercial. Su diseño moderno añade un toque de sofisticación y ofrece un rendimiento duradero.

    Como parte de nuestra colección Antique, este riel se elabora meticulosamente mediante un proceso distintivo de 3 pasos que combina el arte cerámico, las técnicas de vibración y la innovación del PVD. El resultado es un acabado que irradia un encanto artesanal y envejecido.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-toilet-roll-holder
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)32
    • Ancho (mm)173
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers