Publique sus productos
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Traducido por Google,

    El almacenamiento en la ducha no tiene por qué ser aburrido. Muestre sus productos para mimarse como se merecen con el estante de ducha extendido Vaada.

    Sencillo pero sofisticado, el estante de ducha extendido Vaada está soldado a mano y fabricado con acero inoxidable 304 altamente duradero para garantizar el máximo soporte para los dispensadores de jabón más pesados ​​y las colecciones de champú extravagantes.

    Este estante para ducha también es una opción popular para quienes desean almacenamiento adicional en espacios con mucha humedad, como cocinas y lavanderías.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavaada-extended-shower-shelf-440mm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosVaada
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers