Publique sus productos
38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN
38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN
38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN

    38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN

    Traducido por Google,

    Plato de ducha compacto de 38 5/8" x 38 7/16" Freedom con acceso para baños pequeños que necesitan un umbral de entrada bajo; fibra de vidrio con superficie de acrílico aplicado, garantía de 30 años, fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 38 5/8”w x 38 7/16”d x 4 1/2”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • ⅝” barrier free threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38-5-8-x-38-7-16-Freedom-Accessible-Shower-Base-APF3838BFPAN
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosAccessible Shower Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha