Publique sus productos
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha monobloque accesible para sillas de ruedas, ideal para obra nueva. Dimensiones interiores de 60″ x 33 ¾″ y pendiente diseñada para cumplir con la normativa Title 24, Capítulo 11A. Cuenta con umbral biselado de ¾″, base prenivelada, paredes totalmente revestidas y un acabado duradero tipo azulejo. Garantía de 30 años. Fabricada en EE. UU. Se puede solicitar con asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para cumplir con las directrices ADAAG.

    Especificaciones
      • Exterior dimensions: 62”w x 36”d
      • Inside dimensions: 60” x 33 ¾”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A slope requirements
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaada-roll-in-shower-stall-62-x-36-one-piece-title-24-apc6236bf1pt
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Roll In Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica