Publique sus productos
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.

    AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.

    Traducido por Google,

    Visión general

    Un sistema de ventilador silencioso diseñado para montarse en registros de pared o piso para aumentar el flujo de aire. Al aumentar el aire caliente y frío proveniente de registros débiles, puede aumentar la comodidad de la habitación y reducir los costos de energía. Cuenta con una pantalla LCD con control de termostato inteligente y velocidades de ventilador personalizables. El marco de montaje está construido de aluminio anodizado en bronce con detalles mecanizados por CNC y un acabado cepillado para una apariencia profesional. Cuenta con ventiladores de hoja de estator controlados por PWM que están diseñados para aplicaciones de alta presión estática, como conductos. Incluye el hardware y la fuente de alimentación necesarios para asegurar la unidad en una abertura de registro existente y alimentarla a través de un tomacorriente.

    Programación Inteligente

    El controlador de cada unidad cuenta con un control térmico activo que puede activar los ventiladores para que funcionen con las temperaturas de refrigeración y calefacción que haya establecido, así como ajustar automáticamente las velocidades de los ventiladores para responder a las temperaturas variables. El controlador también se puede configurar para que funcione de forma continua a velocidades de forma manual. Cuenta con pantalla de temperatura, encendido y apagado fácil y memoria de respaldo.

    Ventiladores PWM de hoja de estator

    El sistema utiliza motores de CC de alto rendimiento que se controlan mediante PWM (Modulación de ancho de pulso). Esta tecnología permite que los ventiladores duales de 120 mm puedan funcionar sin problemas a velocidades de RPM extremadamente bajas sin generar ruidos electromagnéticos o de motor. Además, los ventiladores cuentan con un diseño de aspas de estator con un índice de presión estática alto, especializado para proporcionar flujo de aire incluso en aplicaciones donde el movimiento de aire está restringido, como a través de conductos. El motor alberga rodamientos de bolas dobles con una duración nominal de 67 000 horas y está certificado por CE y RoHS.

    • Un sistema de ventilador silencioso diseñado para mejorar el flujo de aire registrado en paredes y pisos de los sistemas HVAC.
    • Controlador LCD programable con termostato de calefacción y refrigeración y velocidades de ventilador automatizadas.
    • Marco de aluminio anodizado de primera calidad con detalles mecanizados por CNC y acabado en bronce marrón.
    • Cuenta con ventiladores de palas de estator que pueden proporcionar un fuerte flujo de aire desde conductos de alta presión estática.
    • Se adapta SOLO a registros de 6 x 12 pulg. | Flujo de aire: 160 CFM | Ruido: 20 Dba | Incluye adaptador de pared

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Infinity-Airtap-T6-Register-Booster-Fan-with-Thermostat
    • Familia de productoRegister Booster Fans
    • Grupo de productosAirtap
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniClass HVAC Specialized Equipment