Publique sus productos
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    Traducido por Google,

    Descripción del producto

    Un ventilador de alto flujo de aire diseñado para controlar los niveles de temperatura y humedad de su sótano, ático y garaje. Este sistema también puede reducir los niveles de humedad para evitar el crecimiento de moho, mientras ventila los olores y otros contaminantes nocivos como el radón de su hogar. Los ventiladores están configurados para soplar hacia el marco de montaje. Cuenta con una pantalla LCD con termostato inteligente y control de deshumidistato, así como velocidades de ventilador personalizables. La construcción resistente incluye un marco de montaje de aluminio anodizado y ventiladores con clasificación IP-44. Cuenta con dos ventiladores de CC controlados por PWM de 120 mm que son altamente eficientes para maximizar el flujo de aire con niveles de ruido y potencia más bajos. Incluye el hardware y la fuente de alimentación con cable de 6 pies necesarios para montar la unidad en una superficie y alimentarla a través de un tomacorriente.

    Programación inteligente

    El controlador incluido con cada unidad cuenta con monitoreo activo de temperatura y humedad. Las velocidades del ventilador se pueden programar para que se ajusten automáticamente a las temperaturas y la humedad altas y bajas. El programa también puede configurar los ventiladores para que funcionen continuamente o con un temporizador a velocidades personalizadas. También cuenta con advertencias de alarma, alertas de falla del ventilador, modo ecológico y memoria de respaldo. Incluye una sonda de sensor con cable de 12 pies. Se pueden vincular hasta dos AIRTITAN S3/T3 o dos AIRTITAN S7/T7 a un controlador para compartir la misma programación.

    Rendimiento de servicio pesado

    El sistema de ventilador está encerrado en aluminio de alta resistencia con protectores de ventilador en espiral. Al utilizar motores de CC que se controlan mediante PWM (modulación de ancho de pulso), los ventiladores pueden maximizar el flujo de aire y reducir el ruido y el consumo de energía. Además, el ventilador de 120 mm tiene clasificación IP-44 para ser altamente resistente a líquidos y partículas de polvo. El motor alberga cojinetes de bolas dobles con una vida nominal de 67 000 horas y está certificado por CE y RoHS.

    • Un ventilador de alto flujo de aire diseñado para controlar la temperatura y la humedad en sótanos y sótanos.
    • Reduzca la humedad para evitar el crecimiento de moho, mientras ventila los olores y los contaminantes con aire fresco.
    • El controlador programable con sonda con cable puede ajustar el flujo de aire en respuesta a la temperatura y la humedad.
    • Marco de aluminio anodizado de alta resistencia con ventiladores con clasificación IP-44 para ser altamente resistente a líquidos y polvo.
    • Incluye adaptador de pared | Dim.: 31,7 x 16,1 x 1,8 pulg. | Flujo de aire: 240 CFM | Ruido: 32 Dba | Rodamientos: doble bola

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Infinity-Airtitan-T7-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-12inch
    • Familia de productoCrawl Space and Basement Fans
    • Grupo de productosAirtitan
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniClass HVAC Specialized Equipment