Publique sus productos
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust

    AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust

    Traducido por Google,

    Descripción del producto

    Un ventilador de alto flujo de aire diseñado para controlar los niveles de temperatura y humedad de su sótano, ático y garaje. Este sistema reduce los niveles de humedad para evitar el crecimiento de moho mientras elimina los olores y otros contaminantes nocivos como el radón de su hogar. Cuenta con una pantalla LCD con termostato inteligente y control de deshumidistato, así como velocidades de ventilador personalizables. La construcción resistente incluye un marco de montaje de acero inoxidable y ventiladores con clasificación IP-44. Cuenta con dos ventiladores de CC controlados por PWM de 120 mm que son altamente eficientes para maximizar el flujo de aire con niveles de ruido y potencia más bajos. Incluye el hardware y la fuente de alimentación con cable de 8 pies necesarios para montar la unidad en una superficie y alimentarla a través de un tomacorriente.

    Programación inteligente

    El controlador de cada unidad cuenta con monitoreo activo de temperatura y humedad que se puede programar para cambiar las velocidades del ventilador para responder a las variaciones de temperatura y humedad. El programa también puede configurar los ventiladores para que funcionen continuamente o con un temporizador a velocidades personalizadas. También cuenta con advertencias de alarma, alertas de falla del ventilador, modo ecológico y memoria de respaldo. Incluye sonda de sensor con cable de 12 pies.

    Rendimiento de servicio pesado

    El sistema de ventilador está encerrado en acero inoxidable de alta resistencia con protectores de ventilador en espiral. Al utilizar motores de CC que se controlan mediante PWM (modulación de ancho de pulso), los ventiladores pueden maximizar el flujo de aire y reducir el ruido y el consumo de energía. Además, los ventiladores duales de 120 mm tienen clasificación IP-44 para ser altamente resistentes a líquidos y partículas de polvo. El motor alberga cojinetes de bolas dobles con una vida nominal de 67 000 horas y está certificado por CE y RoHS.

    • Un sistema de ventilación diseñado para proporcionar ventilación y control de la humedad en sótanos y sótanos.
    • Reduzca la humedad para evitar el crecimiento de moho mientras elimina los olores y los contaminantes de su hogar.
    • El controlador programable con sonda con cable puede ajustar el flujo de aire en respuesta a la temperatura y la humedad.
    • Estructura de acero inoxidable de alta resistencia con ventiladores con clasificación IP-44 para ser altamente resistente a líquidos y polvo.
    • Incluye adaptador de pared | Diseño: Escape | Dimensiones: 18 x 9 x 1,6 pulgadas | Flujo de aire: 240 CFM | Ruido: 32 Dba

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Infinity-Airtitan-T8-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-Exhaust
    • Familia de productoCrawl Space and Basement Fans
    • Grupo de productosAirtitan
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniClass HVAC Specialized Equipment