Publique sus productos
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    Traducido por Google,

    Ventilador de refuerzo de conducto en línea

    Un ventilador de conducto en línea inteligente diseñado para ventilar silenciosamente cuartos de cultivo hidropónico, aumentar la calefacción/refrigeración de los cuartos, hacer circular aire fresco, extraer proyectos y enfriar armarios audiovisuales. Con un diseño de flujo mixto en línea, el ventilador de conducto puede mantener el flujo de aire incluso en aplicaciones de alta presión estática. Contiene un motor de CC con control PWM para un rendimiento silencioso y energéticamente eficiente. Incluye un controlador inteligente que cuenta con programación y funciones avanzadas. El kit completo incluye una unidad de ventilador de conducto, un controlador térmico, una sonda térmica con cable, dos abrazaderas de conducto, manual de instalación, todo el hardware de montaje necesario y un adaptador de enchufe de CA con cable.

    Controlador inteligente

    El controlador se puede programar para ajustar las velocidades del ventilador para responder a temperaturas altas y bajas variables y humedad. Para aplicaciones de ventilación, el controlador se puede configurar para que funcione de forma continua o se puede activar para que funcione a velocidades personalizables cuando se le da energía, debido a su capacidad de memoria de respaldo. Las características adicionales incluyen un temporizador de cuenta regresiva, sistema de alarma y modo ecológico. Incluye sonda resistente al agua de precisión desmontable de 12 pies.

    Diseño silencioso y energéticamente eficiente

    A diferencia de los ventiladores de conducto comunes que utilizan un motor de CA que es ruidoso e inmanejable, este ventilador de conducto cuenta con un motor de CC que se controla mediante PWM (Modulación de ancho de pulso). Esta tecnología permite que los motores puedan funcionar sin problemas a velocidades de RPM extremadamente bajas sin generar calor ni ruido adicionales. Además, el ventilador de conducto utiliza un diseño de flujo mixto que utiliza una hoja de estator y círculos de viento hidrodinámicos duales. Esto le otorga una alta clasificación de presión estática, lo que le permite brindar flujo de aire incluso en aplicaciones donde el movimiento de aire está restringido. El motor alberga cojinetes de bolas dobles con una capacidad nominal de 67 000 horas, lo que permite montar la unidad de ventilador de conducto en cualquier dirección. La unidad tiene clasificación IP44 para ser altamente resistente al polvo y los líquidos, y funciona bien incluso en entornos hostiles.

    • Diseñado para ventilar cuartos de cultivo hidropónico, transferir calefacción/refrigeración, enfriar armarios AV y eliminar olores.
    • Controlador inteligente con programación de temperatura y humedad, control de velocidad del ventilador, temporizador y sistema de alarma.
    • Diseño de flujo mixto combinado con un motor de CC controlado por PWM para un rendimiento verdaderamente silencioso y energéticamente eficiente.
    • El kit también incluye sonda de sensor con cable, enchufe de alimentación de CA, dos abrazaderas de conducto y los accesorios de montaje necesarios.
    • Tamaño del conducto: 4” | Dimensiones: 6,9 x 11,9 x 7,4 pulgadas | Flujo de aire: 205 CFM | Ruido: 28 dBA | Rodamientos: doble bola

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Infinity-Cloudline-T4-Inline-Duct-Fan-With-Temperature-Humidity-Control
    • Familia de productoInline Duct Fan System
    • Grupo de productosCloudline
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.93
    • Ancho (pulgadas)7.4
    • Profundidad (pulgadas)11.93
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniClass HVAC Specialized Equipment