Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

Traducido por Google,
La serie Panorama se distingue por su puerta acrílica sin marco en acrílico transparente o texturizado. Modelos texturizados disponibles en tres colores de fondo con elección de letras. Este modelo cuenta con una moldura de aluminio.
El extintor se vende por separado.
Especificaciones
  • Door and Trim Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.


    Trim Style and Depth:
    1 3/4" Face trim on frame is clear anodized aluminum.
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
    Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

    Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder coat finish. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles:
    C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
    C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
    P - Textured Opaque Door with Lettering
    Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-FE-Panorama-AL
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
  • Número OmniClass23-29 25 11 11
  • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
  • CSI UniFormat II CódigoD4030
  • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties