Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF
JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF

    JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF

    Traducido por Google,

    Los gabinetes de seguridad y detención JL para extintores, mangueras contra incendios o válvulas de bomberos están construidos para cumplir con los máximos requisitos de seguridad en áreas donde se requiere protección contra incendios.

    Varias opciones de cerraduras de seguridad y de retención, además de preparaciones de cerraduras especiales, permiten la personalización según los requisitos de la institución.

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS: 

      Tub Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS) with masonry anchors 

      Trim Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS), full recessed 1/8" square flat, semi-recessed 2-½" square trim, surface mount square trim 

      Door Material & Style: 20 gauge cold rolled steel; solid door with security prep or lock installed 

      Insulation: Foil-faced mineral wool 

      Hinge: Continuous hinge, 12 gauge cold rolled steel, powder coat white, opens to 135° 

      Insulation: An inner tub of the same material and finish as the frame surrounded by fire-resistant material 

      Finish: White powder coat 

      ADA Compliance: Cabinet cannot protrude more than 4" and the handle cannot be mounted more than 48" above finished floor. Surface-mount does not comply with ADA. 

      FIRE-RATINGS: 

      Fire Rating: Intertek Warnock Hersey listed and labeled up to 2 hours in accordance with ASME E814 and CAN/ULC-S115 

      OPTIONS: 

      Lock Preps: Mortise cam, mortise deadbolt, detention deadbolt, detention deadbolt Mogul, detention slam, detention slam Mogul 

      Finish: Red, black, other powder coat colors 

      Lettering: Silkscreen, engraving 

      ADDITIONAL ACCESSORIES (sold separately) 

      Die cuts, decals, plastic signs 

      See supplemental submittals for more information on various options and accessories.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJL-Industries-security-series-heavy-gauge-detention-cabinet-csf
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_29
    • Descripción Uniclass 2015Fire extinguisher cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components