Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    Traducido por Google,

    Agregue un toque de elegancia a su proyecto con nuestros gabinetes para extintores de incendios de la serie Cavalier. La serie Cavalier, diseñada con un acabado de lujo, está disponible en bronce satinado US10 o latón pulido US3, además de varios acabados opcionales.

    El extintor se vende por separado.

    Especificaciones
    • Door and Trim Construction: Cabinet doors and trim are available in US 10 satin bronze or US 3 polished brass. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop and roller catch are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle which is painted to match finish. Theft-deterrent SAF-T-LOK also available.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 3" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge and tub is the same finish as the door and trim. 1 3/4" face trim on frame and 1-1/4" trim on doors with glass.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FEC-Cavalier
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4030
    • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties