Publique sus productos
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    Traducido por Google,

    Los gabinetes Embassy completamente empotrados cuentan con el estilo de puerta más elegante de nuestra línea de productos. La puerta de gran tamaño oculta la bañera y la moldura. Seleccione entre bronce, latón, acero inoxidable, aluminio o acero pintado para combinar con su decoración.

    El extintor se vende por separado.

    Especificaciones
    • Door and Trim Construction: These 7/8" formed design cabinet doors are available in five materials and feature two concealed hinges with concealed handle and roller catch.  Select from:

      Powder-coated Steel

      # 4 Satin Stainless Steel

      US 10 Satin Bronze

      US 3 Polished Brass

      Clear Anodized Aluminum

      Trim Style and Depth: None

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      FD Valve and Hose Cabinets:   The 5900 Series is equipped with a shelf and plumbing knockouts  Fire-rated cabinets do not come with knockouts.

        Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

        Door Styles: 

        V Vertical Duo with Concealed Pull

        W Vertical Duo with SAF-T-LOK™ & Pull

        S21 Solid Door with Concealed Pull

        L22 Solid Door with SAF-T-LOK™ & Pull

      Door Glazing:  Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FEC-Embassy
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4030
    • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties