Publique sus productos
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

Traducido por Google,

Elija el gabinete para mangueras contra incendios y válvulas para departamentos de bomberos de Crownline y estará eligiendo un gabinete de aluminio duradero y resistente a la corrosión con 11 estilos de puertas para albergar una unidad de estante para mangueras de hasta 125 pies, una válvula para departamentos de bomberos o combinaciones de estante para mangueras y válvula para departamentos de bomberos o extintor.

Especificaciones
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge.
      Surface-mounted. 
      1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Options available on product page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves for non-rated models.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-HV-Crownline-AL-6000-7000
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de productosValve and Hose Cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets