Publique sus productos
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    Traducido por Google,
    La manguera contra incendios de acero y el gabinete de acero pintado para el departamento de bomberos de Crownline están disponibles en 11 estilos de puertas y varias selecciones de molduras. Diseñado para albergar una unidad de rejilla para mangueras de hasta 125', válvula para el departamento de bomberos o combinaciones de rejilla para mangueras y válvula para el departamento de bomberos, rejilla para mangueras y extintor.
    El extintor se vende por separado.
    Especificaciones
    • Door and Trim Construction:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: 1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.  
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 

      Tub:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available:  Yes.  

      Door Styles:   See Styles on product page

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts:  See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves in non-rated models.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-HV-Crownline-S-6000-7000
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosValve and Hose Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets