Publique sus productos
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    Traducido por Google,
    El gabinete de válvulas de acero para el departamento de bomberos de Crownline con un acabado de pintura en polvo duradero ofrece 11 estilos de puertas y varios estilos de molduras. Para albergar Válvulas de Bomberos, o combinaciones de Válvulas de Bomberos con Extintor.
    Especificaciones
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless. 
       Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.
       1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  
      Door Styles:  See style options on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass
      Knockouts: See submittal or catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-HV-Crownline-S-8000
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosValve and Hose Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION