Publique sus productos
JL Industries | Roof Hatch Diamond Aluminum RHDA
JL Industries | Roof Hatch Diamond Aluminum RHDA

    JL Industries | Roof Hatch Diamond Aluminum RHDA

    Traducido por Google,

    La escotilla de techo de aluminio de la serie Diamond está diseñada para un acceso seguro y fácil al techo con valores de aislamiento más altos para reducir los costos de energía del edificio.

    Características

    -El diseño de tapajuntas en relieve, Diamond Grip™, asegura rápidamente la membrana del techo y la varilla de respaldo sin herramientas ni bordes afilados.

    - Los resortes están contrapesados para cumplir con las normas de protección contra caídas OSHA 1023 para la operación de pestillos con una sola mano desde una escalera

    Especificaciones
    • Curb:  Single wall curb and counterflashing with Diamond Grip to secure roof membrane without tools. 11 gauge aluminum, mill finish.

      Cover: Formed and welded with liner, tested to support a live load of 40psf. 11 gauge aluminum.

      Gasket: Continuous, weatherproof EPDM sponge rubber adhesive-backed seal.

      Insulation: 1” polyisocyanurate in curb and cover with thermal resistance R-6.

      Spring: Counterbalanced compression springs contained in clear zinc-plated steel cylinders.

      Latch: Clear zinc-plated steel slam latch with inside and outside handles and padlock hasps. Tested to 50psf wind uplift.

      Hold Open Arm: Clear zinc-plated automatic locking hold open arm with red vinyl grip for one handed door operation.

      Hinge: Heavy duty clear zinc-plated steel pintle hinge.

      Options: 1.5" polyiso insulation, wood nailer, fiberboard, curb double wall, curb height, stainless hardware, PVDF finishes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-RH-RHDA
    • Familia de productoRoof Accessories
    • Grupo de productosRoof Hatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36_74
    • Descripción Uniclass 2015Roof hatches
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Hatches
    • Número OmniClass23-17 11 27 17
    • Título OmniClass Roof Hatches