Publique sus productos
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Traducido por Google,
  • Incluye perchero y ganchos
  • cerradura de cilindro
  • unidad completa

    Armario ropero completo con perforaciones en la parte superior e inferior de la puerta, portaetiquetas, barra ropero de tres ganchos y cerradura de cilindro.
Especificaciones
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCompartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • Familia de productoClothing Locker
  • Grupo de productosLockers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)56.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniClass Lockers

Disponibilidad en regiones

Europa