Publique sus productos
Flatpack locker CLICK 1 door, 1800x300x500
Flatpack locker CLICK 1 door, 1800x300x500

    Flatpack locker CLICK 1 door, 1800x300x500

    Traducido por Google,
    • Incluye estante para sombreros y barra para ropa.
    • Puertas reforzadas
    • Entregado en paquete plano

    Taquilla con perforaciones en la parte superior e inferior de la puerta, equipada con estante para sombreros y barra para colgar ropa con tres ganchos. La puerta está equipada con cerradura con dos llaves. La taquilla se entrega en paquete plano.

    Especificaciones
    • Simple but good value-for-money and practical clothes locker with reinforced full-length door and powder-coated sheet metal frame. The powder coating provides a scratch-resistant finish that withstands heavy use – perfect for public spaces!

      The locker is provided with a hat shelf and hanger rail with three hooks for smart clothes storage. It is ideal for changing rooms at fitness centres, offices and warehouses.

      The clothes locker is delivered unassembled in flat pack form and is easy and convenient to assemble. Includes a lock with two keys.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlatpack-locker-CLICK-1-door-1800x300x500
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniClass Metal Lockers