Publique sus productos
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture

    Washer / Dryer Residential Furniture

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lavadora y secadora residencial

    Descubra la lavadora y secadora Revit, una solución de lavandería todo en uno diseñada pensando en la eficiencia y la optimización del espacio. Ideal para la vida moderna, esta unidad compacta es perfecta para apartamentos urbanos, casas pequeñas y espacios multiuso. Al combinar ambas funciones en un solo modelo, la lavadora y secadora Revit elimina la necesidad de electrodomésticos separados.

    Tamaños estándar
    Anchos: 28"
    Profundidad: 32"
    Alturas: 40", 56"

    • Solución perfecta para áreas de lavandería en entornos residenciales y hoteleros.
    • Diseño compacto de lavadora y secadora todo en uno para una máxima eficiencia del espacio
    • Diseñado para la eficiencia energética con opciones de ciclo ajustables
    • Las funciones inteligentes integradas permiten el monitoreo y control remotos


    Diseñada para la precisión, la lavadora y secadora combinadas ofrecen múltiples ciclos de lavado y opciones de secado, satisfaciendo diversas necesidades de cuidado de telas. Su tecnología de eficiencia energética garantiza un consumo mínimo de agua y energía, en línea con las prácticas de construcción sostenible. Su diseño elegante y su funcionamiento silencioso la hacen ideal para espacios abiertos, mejorando la funcionalidad y la estética. Arquitectos y diseñadores apreciarán su compatibilidad con las familias de Revit, lo que facilita una integración perfecta en proyectos BIM y garantiza una planificación y visualización detalladas. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. Durante la construcción, puede agregar un pedestal de 40 cm para elevar la unidad a una altura cómoda para trabajar. También puede alternar entre las opciones de lavadora y secadora. En la sección de dimensiones, puede consultar las dimensiones personalizadas para ingresar el ancho, la profundidad y la altura deseados.
    Especificaciones
    • Construction:
      • High-grade stainless steel drum ensures durability and longevity
      • Robust outer body with powder-coated finish for scratch and rust resistance
      • Compact design optimized for space-saving in residential and commercial settings
      • Optional 16" pedestal allows you to store laundry accessories
      • Dimensions: 28" Width x 32" Depth x 40" Height
      • Choose between a washer or dryer unit
      Sustainability:
      • Energy Star certified for reduced energy consumption
      • Eco-friendly wash cycles designed to conserve water
      • Recyclable components to minimize environmental impact
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Appliance_Washer_Dryer_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-28
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)28
    • Profundidad (pulgadas)32
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Laundry Appliances
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText