Publique sus productos
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Certificado por la Möbelfakta sueca
  • Bisagras de cierre suave
  • Superficie laminada duradera

Armario de almacenamiento con estantes móviles, bisagras de cierre automático y puertas dobles.

Especificaciones
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x320mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units