Publique sus productos
Storage unit RICO with plinth 6 comps 1200mm

Storage unit RICO with plinth 6 comps 1200mm

2.9 de 5 estrellas2.9(12 reseñas)
Traducido por Google,
  • Bastidor base o ruedas bloqueables
  • Seis compartimentos
  • Contrachapado de abedul

    Estantería de almacenamiento inteligente con un diseño clásico y seis compartimentos dispuestos verticalmente para guardar juguetes, material escolar, libros, carpetas y cualquier otra cosa que necesite estar fácilmente accesible pero que desee mantener ordenada. La estantería Rico viene con ruedas o estructura base
Especificaciones
    • Height:865mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:6
    • Weight:28kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage-unit-Rico-6-comps-1200mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)865
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units