Publique sus productos
Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x1200x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x1200x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x1200x550mm

    Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x1200x550mm

    Traducido por Google,
    • Marco reforzado
    • Construcción completamente soldada
    • 9 compartimentos con estantes

    Taquilla de alumno de tres módulos con tres compartimentos en cada módulo. Cada compartimento tiene un estante. El marco, el marco de la puerta y las puertas están reforzados y el casillero cuenta con orificios de ventilación en la parte superior e inferior.

    El casillero para estudiantes Roz se fabrica en nuestra propia fábrica. Es un casillero espacioso y duradero que resiste las duras demandas de los entornos escolares. El marco está recubierto de polvo en blanco cálido y está fabricado con chapa de acero completamente soldada. El marco, el marco de la puerta y las puertas están reforzados para resistir los golpes. Las perforaciones en la parte superior e inferior del marco proporcionan una excelente ventilación. Las puertas tienen un tope de puerta sólido para evitar que se abran más de 90˚. Elija puertas laminadas reforzadas con un borde de chapa o puertas hechas completamente de chapa de acero resistente. Cada compartimento tiene un estante para guardar libros. El espacio debajo del estante tiene espacio para una mochila escolar, un casco u otras pertenencias personales. Proporcione un almacenamiento seguro para sus estudiantes equipando sus casilleros escolares Roz con cerraduras de cilindro o cerrojos para candados
    Especificaciones
    • Height:1890mm

      Width1200mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):400mm

      Number of sections:3

      Number of doors:9

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:147.4kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStudent-locker-roz-3-sections-9-doors-1890x1200x550mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1890
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)147.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Europa