Publique sus productos
Wall mounted cabinet THEO with double glass doors

Wall mounted cabinet THEO with double glass doors

Traducido por Google,
  • Certificado por sueco Möbelfakta
  • Almacenamiento fácilmente administrado
  • Bisagras de cierre suave

Estantería diseñada para montaje en pared. Gabinete de almacenamiento con puertas de vidrio templado y dos estantes móviles

Especificaciones
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-mounted-cabinet-THEO-with-double-glass-doors
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units