Publique sus productos
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light

    Outdoor Linear Wall Wash Light

    Traducido por Google,
    La luminaria lineal de exterior 11245 de Alcon Lighting proporciona una iluminación precisa y energéticamente eficiente para iluminación arquitectónica de paredes, iluminación indirecta y iluminación perimetral en exteriores. Disponible en longitudes de 30, 60, 90 y 120 cm, su carcasa de aluminio con clasificación IP66 y lente de vidrio templado resiste las duras condiciones climáticas en proyectos comerciales, hoteleros y residenciales. Los diseñadores pueden elegir acabados en blanco, negro o gris titanio, con opciones de haz que incluyen distribuciones estrecha, media, ancha y elíptica. El modelo estándar ofrece cinco temperaturas de color estáticas seleccionables en campo, de 2700 K a 5000 K, con atenuación de 0-10 V, mientras que el modelo RGBW ofrece opciones de cambio de color dinámico o blanco estático en 3000 K, 4000 K o 6500 K, controlables mediante DMX o Wi-Fi. Accesorios como rejillas antideslumbrantes simétricas, cables de conexión de diferentes longitudes y conexiones cableadas amplían la flexibilidad de diseño.
    Especificaciones
    • Construction: Extruded aluminum

      Max run: Linkable up to 60 ft.

      Finish: Black, white, titanium grey

      Mounting: Standard tilting, extended tilting, fixed

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Optics: 15º, 20º, 35º, 50º, 10º x 40º

      CRI: 90+

      Voltage: 120-277V

      Driver: 0-10V

      Operating frequency: 50/60 Hz

      Power consumption: 9 W/ft.

      Lumens: 100 lm/W

      Optional accessories: 1'/3'/6' link cable, 6'/10' hardwire cable, symmetric anti-glare louver

      Operating temperature: -40°F to 122°F

      Life: 50,000 Hours

      Listing: ETL Listed, IP66 Outdoor/ Wet Location

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11245-linear-wall-wash-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosFacade Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica