Publique sus productos
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED empotrable sin marco 12100-10-PR de Alcon Lighting ofrece una iluminación precisa para interiores comerciales y residenciales. Diseñada para iluminación perimetral, acentos en pasillos y bañado de paredes, este sistema lineal cuenta con una lente acrílica esmerilada antirreflejos de 2,5 cm de ancho que proporciona una iluminación uniforme. Las longitudes estándar incluyen 0,6 m, 1,2 m, 1,8 m y 2,4 m, con cortes a medida disponibles y perfiles con corte a inglete para una flexibilidad de diseño impecable. Las longitudes superiores a 2,4 m se envían en unidades más pequeñas con conectores sin juntas. El modelo estándar proporciona una luz blanca constante, mientras que la configuración RGBW ofrece una iluminación dinámica con cambio de color y opciones de luz blanca estática para detalles arquitectónicos. Ambos modelos, que funcionan a 24 V, admiten instalaciones continuas con adaptabilidad a cortes en obra, lo que convierte a este sistema de alta especificación en una solución versátil para la iluminación LED en galerías, pasillos e interiores modernos.
    Especificaciones
    • Construction: Durable military-grade aluminum; can be installed in any drywall thickness

      Design: Fixture profile can be miter cut in the field to achieve desired shape

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square

      LED driver: Remote transformer is provided; home run required at every 16'

      Finish: Matte white

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver

      Wattage/lumens: 6W/500 lm (indoor), 7.9W/930 lm (indoor), 6W/500 lm (outdoor)

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF (-40ºC to 60ºC)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12100-10-pr-perimeter-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosRecessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica