Publique sus productos
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
    ALDES

    InspirAIR® Fresh

    Traducido por Google,

    American Aldes se complace en anunciar las adiciones refrescantemente nuevas de InspirAIR® Compact a nuestra línea de sistemas de ventilación con recuperación de calor y energía. Con el tamaño adecuado para espacios habitables más pequeños como condominios, apartamentos o dormitorios, los dos tamaños del InspirAIR® Compact brindan entre 80 y 130 CFM de aire fresco y filtrado para que todos los ocupantes disfruten.
    Además de la exitosa gama 130, la nueva gama InspirAIR® Compact 80 incluye el primer intercambiador de aire en suite que ofrece un economizador automático de enfriamiento gratuito que ahorra energía al usar aire fresco del exterior para ayudar a reducir la demanda de aire acondicionado durante la primavera y el verano. otoño. ¡Verdaderamente un soplo de aire fresco!

    La gama 80 más nueva consta de tres modelos: el E80-HRG ERV ofrece rendimiento ENERGY STAR® utilizando la tecnología central de transferencia de alta latencia de Aldes, no requiere drenaje e incluye el modo de enfriamiento gratuito automático. El H80-HF (HRV) y el E80- HF (ERV) brinda aire fresco saludable con una eficiencia energética superior a un precio aún más económico.
    Las ventajas de InspirAIR® Compact incluyen:
    • Ventilación mecánica en suite balanceada que cumple con el estándar ASHRAE 62.
    • 9″ de altura (9 1/2″ para la gama 130) cabe fácilmente sobre techos suspendidos.
    • Hasta un 73 % de eficiencia de recuperación sensible con el núcleo HLT de Aldes, ¡y no se requieren drenajes!
    • Opción exclusiva de economizador de enfriamiento gratuito (solo E80-HRG)
    • Funcionamiento silencioso, casi imperceptible para los ocupantes.
    • El diseño exclusivo de la puerta brinda fácil acceso a los filtros lavables.

    Los InspirAIR® Compact 80 y 130 ya están disponibles para la venta. American Aldes también puede brindarle las mejores prácticas para ventilar edificios residenciales de unidades múltiples. ¡Los beneficios de la ventilación compartimentada en la suite definitivamente hacen que InspirAIR® Compact sea el nuevo líder de la industria!

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInspirAIR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
    • Código Uniclass 2015Ac_15_15_95
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying