Publique sus productos
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Archivados

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInjusteringsventiler
    • Familia de productoValves
    • Grupo de productosBalancing valves
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2016-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 13
    • Título OmniClass Balancing Valves