Publique sus productos
Ball Valves, EGO 2006
Altech
Archivados

Ball Valves, EGO 2006

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valve EGO 2006. 2-piece ball valve made of acid-proof steel with PTFE seal. Female thread with full bore and lockable handle. For liquids, oils and gases.
Especificaciones
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKulventiler_EGO2006
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de productosIndustrial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING