Publique sus productos
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring

    Traducido por Google,

    Pisos de seguridad robustos adecuados para cocinas industriales y comerciales pesadas

    Altro Atlas 40 es nuestro suelo de seguridad más resistente y mantiene su integridad incluso cuando se perfora con tacos o clavos. Es muy adecuado para uso industrial pesado y vestuarios deportivos que ven tráfico de tacos regularmente. Robusto, estable y resistente a daños mecánicos y químicos, Altro Atlas 40 brinda durabilidad a largo plazo y resistencia al deslizamiento, y es fácil de limpiar y mantener.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Extremely durable 
      • Maintains surface integrity even when punctured
      • Well suited for commercial kitchen and industrial applications
      • Resistant to mechanical damage and chemicals
      • 4.0mm thickness provides ample underfoot comfort
      • Easy to clean and maintain
      • Impressive indentation resistance
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Atlas-40
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSafety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes