Publique sus productos
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
    Altro

    Altro Wood Acoustic Flooring

    Traducido por Google,

    Visuales de madera realistas con mayor comodidad bajo los pies y reducción de sonido.

    Altro Wood Acoustic brinda una estética cálida y hogareña con el beneficio adicional de una reducción de sonido de 19 dB y una clasificación IIC de 54, ideal para construcciones de varios niveles. Con un grosor de 3,9 mm, puede tolerar un tráfico medio a intenso y es perfecto para entornos en los que las personas están mucho tiempo de pie y necesitan comodidad bajo los pies.

    Con opciones de diseño y color a juego en esta gama y las otras dos gamas con apariencia de madera, puede lograr una apariencia consistente en diferentes áreas y tener la capacidad de elegir entre las gamas para el rendimiento técnico adecuado según el área.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • 19dB sound reduction
      • IIC rating of 54
      • Ideal for multi-level construction with medium to heavy traffic between floors
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Comfort ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Wood-Acoustic
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes