Publique sus productos
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
    Altro

    Altro Cantata Flooring

    Traducido por Google,

    Altro Cantata es un piso decorativo sin adhesivo que crea el máximo impacto con el mínimo tiempo de inactividad. Utilizando nuestro galardonado método de instalación sin adhesivo, se puede soldar y caminar el mismo día, y al final de su vida útil se puede quitar fácilmente, lo que permite su reutilización o reciclaje. Es ideal para espacios públicos concurridos donde la interrupción debe ser mínima y además no hay olores de adhesivo asociados.

    Los 16 tonos de aspecto suave de Altro Cantata, que van desde sutiles naturales hasta bellamente vívidos, le permiten establecer el tono deseado, pero también tiene la durabilidad necesaria para áreas de tráfico medio a alto.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Decorative, adhesive-free flooring
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • 16 soft-look shades available
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Can be walked on within 24 hours of installation, minimal disruption in busy areas
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .7 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Cantata
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes