Publique sus productos
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
    Altro

    Altro Dolce Essentials Flooring

    Traducido por Google,

    Baldosas vinílicas económicas en tonos esenciales

    A veces, es esencial tener el tono correcto del piso, ya sea que esté combinando los colores de la mascota de la escuela secundaria o tratando de agregar algunos tonos primarios para alegrar un preescolar. Con Altro Dolce Essentials puede mezclar, combinar o incluso crear un patrón intrincado con su paleta de 42 tonos atractivos, y lo que es aún mejor es que esos colores permanecerán vibrantes durante años con nuestro acabado de fábrica de PU de fácil mantenimiento.

    Altro Dolce Essentials puede ofrecer un alto nivel de durabilidad, fácil mantenimiento y resistencia a las hendiduras, todo a un precio asequible. Desde pasillos concurridos hasta aulas y cafeterías, Altro Dolce Essentials es la opción perfecta para escuelas y universidades.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Expansive color palette available
      • Economical choice for sectors with budget constraints
      • Factory-finished PU coating for easy cleaning and maintenance
      • Tested to withstand 1500 psi
      • Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Dolce-Essentials
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes