Publique sus productos
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
    Altro

    Altro Dolce Tile Flooring

    Traducido por Google,

    Baldosas de origen sostenible con contenido de vinilo mejorado

    Los azulejos Altro Dolce combinan la belleza natural de la piedra con la durabilidad y resistencia del vinilo mejorado. Con su construcción de patrón homogéneo y un revestimiento de PU acabado de fábrica, Altro Dolce mantendrá su aspecto durante toda la vida útil del piso.

    Altro Dolce es una opción de suelo sostenible que contiene un 72 % de contenido reciclado preconsumo, lo que ayuda a los proyectos de construcción a obtener la certificación LEED. La instalación de Altro Dolce en las zonas delanteras de la casa y los suelos de seguridad Altro en las zonas traseras/de servicio pesado es una decisión muy económica y práctica.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Homogeneous construction, pattern appears throughout thickness of product
      • Balanced color palette with soft marbled looks
      • Impressive durability
      • Factory-finished PU coating for easy cleaning and maintenance
      • Contains 72% pre-consumer recycled content, helping construction projects achieve LEED certification
      • Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Dolce-Tile
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes