Publique sus productos
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    Traducido por Google,

    Un piso robusto y liso perfecto para áreas de tráfico medio a alto

    Altro Operetta es un piso robusto perfecto para áreas de tráfico medio a alto. Es fácil de limpiar y mantener y puede soportar una identificación de hasta 2000 psi. Tiene 25 colores y acabados atractivos, naturales y contemporáneos para encajar en su esquema de diseño de interiores. Combina y coordina con Altro Orchestra y Altro Serenade para crear una apariencia completa.

    Combine con nuestra amplia gama de productos de pared Altro para obtener un sistema de suelo y pared atractivo y duradero.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Operetta
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes