Publique sus productos
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring

    Traducido por Google,

    Pisos robustos y antideslizantes para áreas de trabajo pesado.

    ¿Busca una solución robusta y resistente para las áreas de la parte trasera o delantera de la casa? Con un aspecto tradicional y moderno en una gama antideslizante, ahora no podría ser más fácil.

    Confianza, confianza y seguridad. Altro Reliance 25 es una opción premium en pisos comerciales de alta resistencia. Con un grosor de 2,5 mm, es muy duradero y puede hacer frente a altos niveles de tráfico peatonal y rodado sin comprometer el rendimiento.

    Combine Altro Reliance 25 con cualquiera de nuestros productos de pared para sus áreas más difíciles.

    Anteriormente llamado Altro Designer 25 y Altro Maxis Unity

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Highly durable and robust at 2.5mm thick
      • Both traditional and modern looks available
      • Able to endure high levels of foot and wheeled traffic
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Reliance-25
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSlip-Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes