Publique sus productos
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
    Altro

    Altro Wood Comfort Flooring

    Traducido por Google,

    Visuales de madera realistas con mayor comodidad bajo los pies.

    Altro Wood Comfort es una opción ideal para áreas que necesitan lucir bien y brindar comodidad bajo los pies. Esta opción de 2,85 mm de grosor ofrece una reducción de sonido de 15 dB, lo que es excelente para entornos ruidosos, como los de atención médica y educación. Para una opción acústica, consulte Altro Wood Acoustic.

    Con opciones de diseño y color a juego en esta gama y las otras dos gamas con apariencia de madera, puede lograr una apariencia consistente en diferentes áreas y tener la capacidad de elegir entre las gamas para el rendimiento técnico adecuado según el área.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • 2.85mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction, ideal for noisy environments such as healthcare and educational settings
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Wood-Comfort
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes