Puerta seccional para uso industrial o comercial con estructura de bisagras de acero y paneles sándwich (acero con espuma de poliuretano) de espesor 80mm. El producto cumple con la actual norma europea CE 13241-1.
USAR :
La puerta seccional INDUSTRIELLE80 está destinada a ser utilizada en edificios industriales pero puede utilizarse en un entorno de tipo residencial (ejemplo: granero, etc.). Se puede instalar tanto para un proyecto de nueva construcción como para una renovación.
Gracias a su alto poder de aislamiento térmico es ideal para lugares como salas de cubas, cámaras frigoríficas, etc.
FUNCIONALIDAD :
Su descarga de techo le garantiza un uso muy funcional y un considerable ahorro de espacio. La puerta seccional garantiza que no haya desbordes en la cara exterior y permite mantener espacios libres en las paredes laterales del interior de su edificio.
Las puertas seccionales industriales tienen la ventaja de tener varias configuraciones de montaje para elegir para poder ser instaladas en diferentes entornos. Por ejemplo, un vano rectangular o cuadrado, con cubierta inclinada, con dintel bajo o alto. Se puede operar de forma manual o automática mediante un control remoto u otros dispositivos.
AISLAMIENTO TÉRMICO:
El faldón de puerta seccional está fabricado con paneles sándwich con espuma de poliuretano inyectado, de 80 mm de espesor, su excelente aislamiento térmico le aportará múltiples beneficios: confort interior en verano e invierno, ahorro energético y reducción de la factura energética, etc.
CALIDAD :
El peso del delantal está perfectamente equilibrado gracias a un sistema de resortes de torsión en polvo diseñados para un mínimo de 30.000 ciclos (una media de 5 ciclos al día). Para pasajes intensivos, es posible optar por nuestra opción de resorte sobrecompensado.
SEGURIDAD :
Refuerce la seguridad de su puerta de garaje con nuestros diversos dispositivos antirrobo. Estos sistemas ayudan a retrasar o incluso repeler a los ladrones.
DISEÑO:
Su amplia elección estética hará que su proyecto y la fachada del edificio sean de su agrado.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |