Publique sus productos
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.9 de 5 estrellas3.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta de alto valor R de primera línea de Amarr está construida con una rotura de puente térmico y utiliza aislamiento de poliuretano espumado en el lugar que crea un panel monolítico fuerte que es energéticamente eficiente.

    ELEVACIÓN VERTICAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

    ¡El tiempo es dinero! Diseñado para almacenes comerciales Amarr y puertas de muelle; ahorra aproximadamente 20 minutos de tiempo de instalación.

    VALOR R MÁXIMO

    Nuestro aislamiento de poliuretano proporciona los mejores valores R por pulgada en comparación con otros tipos comunes de aislamiento de puertas seccionales.

    Especificaciones
    • Amarr 2742
      R-Value19.4*
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-2742-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors